Roulements et Paliers Auto-Aligneurs

Les roulements et paliers auto-aligneurs sont des éléments robustes et prêts au montage, utilisés comme montage de roulement de conception économiques. Ces produits ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années et sont disponibles dans de nombreuses séries différentes. Ils comprennent principalement un roulement à billes radial inséré dans un logement.

L'alésage du logement et la bague extérieure du roulement ont un profil sphérique et sont adaptés l'un à l'autre. Ceci permet l’ajustement de la bague de roulement dans le logement pour compenser les désalignements statiques de l’arbre. Grâce à leur conception  (colliers de serrage excentriques ou bague intérieure avec vis sans tête), les roulements auto-aligneurs sont faciles à fixer sur l'arbre. Ils sont particulièrement faciles à installer lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des arbres étirés.

Les roulements auto-aligneurs sont équipés de joints à plusieurs composants qui protègent efficacement les éléments roulants contre la contamination et l'humidité et ce même dans des conditions de fonctionnement difficiles et critiques. Schaeffler propose une grande variété de paliers auto-aligneurs. Les roulements auto-aligneurs sont basés sur les roulements à une rangée de billes.

Roulements auto-aligneurs

Paliers à semelle

Paliers appliques

Coulisseaux tendeurs

Idler Pulley Units

© Schaeffler Group USA