Parfaitement adapté à la surveillance d’installations complexes:
Aperçu de vos avantages
Détails du produit
Caractéristiques
Mise en service facile grâce à une configuration automatique des surveillances pour les équipements standards tels que les moteurs, les ventilateurs ou les pompes
La configuration, l’affichage des courbes de tendances et les premières analyses s’effectuent directement sur l’appareil à l’aide du serveur Web intégré et d’un navigateur Web standard
Il existe de nombreuses possibilités d’intégration dans votre infrastructure grâce à des interfaces digitales (par ex. OPC/UA) et à l’utilisation d’un module de bus de terrain. Ceci permet une transparence maximale en fournissant toutes les informations mesurées indiquant l’état de la machine, par ex. pour la visualisation de l’installation par le client, le système de planification de la maintenance ou l’assurance qualité
Exemple d’application
Schaeffler propose une solution matérielle et logicielle complète, des équipements instrumentés par les capteurs aux services digitaux. Le ProLink CMS en fait partie.
Il permet ainsi une combinaison idéale avec l’outil ConditionAnalyzer, qui contrôle automatiquement les comportements vibratoires.
Projets clients
Service et assistance
Informations générales
Formations
ProLink/SmartCheck – formation initiale sur les produits
ProLink/SmartCheck – formation avancée sur les produits
Diagnostic des machines avec Detector III/SmartCheck/ProLink