10:52:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3040X703
Adapter sleeve
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Product information

Metric
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 182.5625 mm | Diámetro del agujero |
d1 | 182.563 mm | Diámetro del agujero (pulgadas) |
G | M200x3 | Rosca |
B1 | 120 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 8.9 kg | Weight |
Medidas
d | 200 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 240 mm | Diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 31.5 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KML40 | Tuerca estriada | |
MBL40 | Fusible | |
1:12 | Cono |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:
Your current product variant
Design | Standard | Without |