Los rodamientos de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos FAG soportan cargas radiales y axiales. Disponen de un amplio rango de velocidades aprovechable. Debido a la gran y eficiente distancia entre los rodamientos, éstos absorben las fuerzas y garantizan un guiado preciso y rígido del eje. Los rodamientos de rodillos cónicos son ajustables, despiezables y fáciles de montar.

Rodamientos de rodillos cónicos en calidad X-life: elevada capacidad de carga, fiables y energéticamente eficientes
Varias series de los rodamientos de rodillos cónicos FAG están disponibles en calidad X-life. Para cumplir con los requisitos de X-life, se han optimizado la geometría, las superficies, la precisión de medida y de rotación así como el material y el tratamiento térmico. Así, los rodamientos de rodillos cónicos FAG en calidad X-life contribuyen a mejorar la rentabilidad de sus máquinas y equipos.

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos

Rodamientos de rodillos cónicos

Rodamientos axiales de rodillos cónicos

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux

Butée à rotule sur rouleaux

Roulements à aiguilles

Butées à aiguilles

Roulements à rouleaux de contact axial-angulaire

Cage à aiguilles axiales

© Schaeffler Group USA