12:03:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22322-E1-XL-T41D
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 223..-E1-T41A, For oscillating load with restricted diameter tolerances
Replaces
22322-E1-T41D, 22322E1.T41D
Product information


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 240 mm | Diámetro exterior |
B | 80 mm | Anchura |
Cr | 950,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,070,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 93,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,130 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 17.702 kg | Weight |
Medidas de montaje
da min | 124 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 226 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 204.9 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
d2 | 143.1 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ds | 8 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 15 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.33 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.07 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.09 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.03 | Factor de carga axial estática |
Recently viewed products