19:18:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602055-TVP
Roulement à billes à contact oblique
Axial angular contact ball bearing 7602..-TVP, single direction, no screw mounting
Replaces
7602055TVP
Product information



dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.007 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.008 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
B | 21 mm | Largeur |
0 mm | Largeur tolérance haute | |
-0.15 mm | Largeur tolérance basse | |
Ca | 42,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 132,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 6,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG Grease | 3,900 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑ | 2,200 1/min | Vitesse de rotation admissible |
≈m | 0.75 kg | Weight |
Cotes de montage
Da | 85.5 mm | Diamètre du logement |
Da | H12 | Jeu au diamètre du logement |
da | 69.5 mm | Diamètre arbre |
da | h12 | Tolérance diamètre arbre |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
a | 77.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 60 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
MR | 0.25 Nm | Moment résistant |
caL | 1,394 N/µm | rigidité axiale |
3 µm | Battement axial | |
ZM55 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage radial | |
AM55 | Écrou de précision INA recommandé pour blocage axial | |
MA | 85 Nm | Couple de serrage recommendé écrou de blocage de précision INA |
15,060 N | Effort de serrage axial requis |