Zertifizierungsschulung - Zustandsorientierte Maschinenüberwachung Kategorie II mit Zertifizierungsprüfung in Deutsch

Informationen - DIN ISO 18436-2

Die DIN ISO 18436-2 legt die Anforderungen an die Qualifizierungen, Schulung, einschlägige Praxis und die Überprufung von Personen fest, die eine Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen mittels Schwingungsanalyse durchführen. Das Zertifikat liefert den Nachweis von Personen, Schwingungsmessungen und -analysen zur Zustandüberwachung und -diagnostik von Maschinen mithilfe verschwiedener Schwingungsmesssysteme auszuführen (Auszug aus der Norm DIN ISO 18436-2). Die Norm spezifiziert ein Programm zur Einstufung in vier Kategorien, basiered auf den darin beschriebenen technischen Fachgebieten.

© Schaeffler Group USA