03:38:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



KLM245848-LM245810-XL
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs
Product information


Metric
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 231.775 mm | Diámetro del agujero |
D | 317.5 mm | Diámetro exterior |
B | 52.388 mm | Anchura del anillo interior |
C | 36.512 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 47.625 mm | Width, total |
Cr | 540,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 830,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 105,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,270 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 10.8 kg | Weight |
Medidas de montaje
da max | 247 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 248 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 296 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 303 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 304 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 10 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 11 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 3.3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3.3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 3.3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 50 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 270 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.32 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.88 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1.04 | Factor de carga axial estática |
Recently viewed products