Rodamientos recubiertos Insutect A
Protección fiable contra los daños causados por el paso de corriente
Cómo beneficiarse de los Rodamientos Insutect A
Propiedades técnicas del rodamiento Insutect A
![]() J20GA | ![]() J20GB | ![]() J20GI | |
![]() Tipo de revestimiento | Anillo exteriror | Anillo exterior | Anillo interior |
![]() Voltaje de ruptura (DC) | 3000 V | 3000 V | 3000 V |
![]() Grosor de la capa | 120 μm | 200 μm | 120 μm |
![]() Resistencia óhmica | 250 MΩ | 400 MΩ | 250 MΩ |
![]() Impedancia (6314, f=100 kHz) | 273 Ω | 428 Ω | 583 Ω |
![]() Entorno operativo (seco/húmedo) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
![]() Posibles dimensiones | 70 mm – 800 mm diámetro exterior | 70 mm – 800 mm diámetro exterior | > 70 mm diámetro interior |
Encontrará más información en nuestra publicación sobre rodamientos aislados en corriente.
La solución perfecta para ti
Estaremos encantados de ayudarle con nuestras soluciones personalizadas
Cada reto es único y su solución también debería serlo. Confíe en nuestra experiencia y proteja sus sistemas.