Rodamientos para husillos

Encuentre aquí más información técnica sobre nuestro portafolio de productos de super precisión.

Encuentre todas las categorías relacionadas: 
 
RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE SÚPER PRECISIÓN RODAMIENTOS DE RODILLOS CILÍNDRICOS DE ALTA PRECISIÓN RODAMIENTOS AXIALES DE ALTA PRECISIÓN
  • B7 (rodamiento universal para husillos, series 72, 70 y 719, ángulo de contacto 15°/25°, sellado y sin sellar)
  • HCB7 (rodamiento híbrido universal para husillos con bolas cerámicas, series 72,70 y 719, ángulo de contacto 15°/25°, obturado y no obturado)
  • HC7 (rodamientos abiertos para husillos híbridos universales a bolas, serie 70 y 719, ángulo de contacto 15°/25°) 
  • HS7 (rodamiento abierto para husillos universales a bolas, series 70 y 719, ángulo de contacto 15°/25°)
  • HSS7 (rodamientos para husillos universales a bolas pequeños y obturados, series 70 y 719, ángulo de contacto 15°/25°)
  • HCM7 (rodamiento híbrido universal para husillos de alta velocidad con bolas cerámicas, series 70 y 719, ángulo de contacto 17°/25°, sellado y sin sellar)
  • VCM7 (rodamiento híbrido universal para husillos de alto rendimiento con bolas cerámicas y anillos Vacrodur, series 70 y 719, ángulo de contacto 17°/25°)
  • XC7 (rodamientos abiertos para husillos híbridos universales a bolas pequeñas con anillos de Cronidur y bolas cerámicas, serie 70 y 719, con ángulo de contacto de 25°)
  • XCS7 (rodamientos sellados para husillos híbridos universales de bolas pequeñas con anillos de Cronidur y bolas de cerámica, serie 70 y 719, ángulo de contacto 25°)
  • N10 (rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera de gran precisión, serie 10)
  • HCN10 (rodamiento híbrido de rodillos cilíndricos de una hilera, serie 10, bolas de cerámica, anillo interior con labios, anillo exterior sin agujero cónico o cilíndrico)
  • NN30 (rodamientos de doble hilera de rodillos cilíndricos de precisión, serie 30, anillo interior con labios, anillo exterior con ranurado, agujero cónico o cilíndrico)
  • NNU49 (rodamiento de rodillos cilíndricos de precisión de dos hileras, serie 49, anillo interior desmontable, anillo exterior con labios, agujero cónico o cilíndrico)

 
  • 2344 (rodamiento a bolas de contacto angular, de doble efecto, separable, tolerancias limitadas, ángulo de contacto 60°)
  • BAX (rodamiento a bolas de contacto angular, juego de 2 en ángulo O, ángulo de contacto 30° o 40°)

© Schaeffler Group USA