Rodamientos para mesas giratorias

Los rodamientos axial-radial son unidades axiales atornillables, de doble efecto, con una rodadura radial. Estas unidades están listas para el montaje, están lubricadas, son muy rígidas, soportan cargas muy elevadas y funcionan con gran precisión. Además de fuerzas radiales, absorben sin juego cargas axiales en ambos sentidos, así como momentos de vuelco. Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLDF son unidades con reducida fricción, listas para el montaje y lubricadas, con una alta precisión, para velocidades de giro muy elevadas, altas cargas axiales y radiales, así como elevados requisitos de rigidez frente a los momentos de vuelco. Los rodamientos axial-radial con sistema de medición angular integrado YRTM e YRTSM corresponden, en términos mecánicos, a las series YRT e YRTS, aunque están equipados, adicionalmente, con un sistema de medición angular.

Ventajas del sistema de medición angular:
  • Funciona sin contacto, por lo que no sufre desgaste
  • Mide independientemente del vuelco y de la posición
  • Tiene una electrónica que se ajusta automáticamente
  • Se centra automáticamente y es insensible a los lubricantes
  • Es sencillo de montar, los cabezales de medición se ajustan fácilmente
  • No se requiere un centraje del rodamiento ni del sistema de medición ni requiere elementos anexos adicionales y la escala dimensional sin empalmes y los cabezales de medición están integrados en los rodamientos, o bien en la construcción anexa
  • El espacio constructivo ahorrado se puede utilizar para ampliar la zona libre de mecanizado de la máquina. No hay dificultad para pasar las conducciones de abastecimiento. Dichas conducciones se pueden colocar dentro de la construcción anexa, directamente a través del gran agujero del rodamiento
  • Ahorra componentes, espacio constructivo y costes, debido a su construcción compacta y de pocas piezas.

© Schaeffler Group USA