Rodamientos de super precisión

Rodamientos de bolas de contacto angular de super precisión
  • de una hilera, como rodamiento individual o como conjunto
  • ángulo de contacto 15°, 25°
  • con bolas normales o pequeñas, elementos rodantes de acero o cerámica
  • anillos de acero para rodamientos o Cronidur
  • direct lube bearings

Rodamientos de rodillos cilíndricos de super precisión
  • de una o dos hileras
  • elementos rodantes de acero o cerámica
  • jaulas de latón, poliamida o PEEK

Rodamientos axiales de super precisión
  • de doble efecto, ángulo de contacto 30°, 40°, 60°
  • elementos rodantes de acero
  • anillos de acero para rodamientos 
  • jaulas de latón o resina fenólica

Rodamientos para husillos

Rodamientos axiales-radiales para husillos roscados

Rodamientos para mesas circulares

© Schaeffler Group USA