Un método suave para el montaje de rodamientos

Alrededor del 30 % de todos los daños en los rodamientos se pueden atribuir a métodos o herramientas de montaje inadecuados. Los daños causados por un montaje incorrecto resultan evidentes, por ejemplo, en forma de ruidos poco habituales, una marcha irregular, hendiduras en los elementos rodantes (marcas de arañazos) o roturas.    Por consiguiente, es necesario garantizar la máxima precisión durante el montaje. Asimismo, el mantenimiento también ha de responder a requerimientos adicionales, como rebajar el consumo energético, minimizar los riesgos de lesiones y reducir los costes de mantenimiento. Es posible un método suave y seguro para montar rodamientos y otras piezas de trabajo mediante el calentamiento por inducción, que garantiza que los rodamientos y otras piezas de trabajo estén preparados en todo momento y se monten a la temperatura ideal para facilitar una instalación técnica correcta.

Schaeffler usa los dispositivos HEATER-BASIC y HEATER-SMART para cumplir este requisito. Ambas series responden específicamente a los diferentes requisitos de aplicación que surgen durante el mantenimiento.

© Schaeffler Group USA