La solución adecuada para cada aplicación
Schaeffler es uno de los mayores fabricantes de rodamientos , casquillos de fricción y tecnología lineal del mundo. Los principales fabricantes y operadores de la industria y del sector de la automoción confían en nuestra calidad, ya que ofrecemos una solución económica y técnicamente perfecta para casi todas las aplicaciones. Los casquillos de fricción INA aumentan la fiabilidad funcional de máquinas y procesos. Con un asesoramiento técnico competente y una red comercial mundial, contribuimos activamente a reducir los costes totales de propiedad (TCO) de nuestros clientes.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones o productos? No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Aplicaciones
Casquillos de fricción
El todoterreno eficiente
Los casquillos de fricción se usan en movimientos rotativos y oscilantes, así como en movimientos lineales de carrera corta o larga. En el segmento de los productos libres de mantenimiento, Schaeffler también ofrece casquillos de fricción con material ELGOGLIDE y con fibra bobinada ELGOTEX, además de los casquillos de fricción de material compuesto de metal-polímero.
Casquillos de fricción de material compuesto de metal-polímero
Los casquillos de material compuesto, que se suministran con dorsos de acero y de bronce, están disponibles como casquillos, casquillos con brida, discos de fricción y tiras. Las ejecuciones con dorso de bronce se caracterizan por una elevada resistencia a la corrosión, una buena conductividad térmica y son antimagnéticos. Los casquillos de material compuesto son particularmente adecuados para aplicaciones en las que se requiera un rozamiento mínimo.
Casquillos con fibra bobinada ELGOTEX
Las posiciones de los rodamientos que están sometidas a cargas elevadas, por ejemplo, en vehículos comerciales, sistemas transportadores y maquinaria agrícola, suelen estar equipadas con casquillos de fricción macizos, lubricados con grasa o aceite. Los casquillos ELGOTEX son la solución idónea para reemplazar los rodamientos de acero o bronce que requieren mantenimiento, ya que ofrecen una tecnología respetuosa con el medio ambiente. Los casquillos con fibra bobinada son libres de mantenimiento y de corrosión y presentan un desgaste y un rozamiento reducidos. Los casquillos ELGOTEX-WA también son adecuados para aplicaciones bajo el agua: se usan en los sistemas de timón, por ejemplo, y están certificados por Germanischer Lloyd.
Casquillos de fricción con ELGOGLIDE libres de mantenimiento
Los casquillos de fricción con material ELGOGLIDE están disponibles en ejecución resistente. Pueden soportar fuerzas más elevadas que los casquillos de fricción convencionales y, por lo tanto, se pueden usar para reemplazar los casquillos de fricción de acero, bronce y plástico. Gracias a la capa deslizante de alto rendimiento ELGOGLIDE, nuestros productos son extraordinariamente duraderos y están especialmente indicados para pequeños movimientos giratorios. Asimismo, sus valores de rozamiento sumamente reducidos los convierten en la opción ideal para aplicaciones que requieran un rozamiento mínimo. Las áreas principales de aplicación son los aerogeneradores, las carretillas industriales o las grúas.
Rótulas y cabezas de rótula
De no requerir mantenimiento a necesitarlo
Las rótulas y las cabezas de rótula de Schaeffler aumentan el rendimiento de máquinas y sistemas, vehículos y dispositivos. Duraderas y capaces de soportar cargas pesadas, garantizan un funcionamiento fiable, incluso en las condiciones más exigentes.
Rótulas que requieren mantenimiento
Las rótulas que requieren mantenimiento constan de una superficie deslizante de contacto acero/acero o acero/bronce. Es preciso lubricar estos rodamientos para evitar el contacto metálico y, por lo tanto, el desgaste de los mismos.
Rótulas libres de mantenimiento
Bajo la marca ELGOGLIDE, ofrecemos materiales deslizantes de alto rendimiento y libres de mantenimiento. Son especialmente adecuados para aplicaciones en las que se requiere un rozamiento mínimo. En el rango de diámetros pequeños, suministramos rótulas libres de mantenimiento con un material compuesto como material deslizante.
Cabezas de rótula
Además de rótulas, Schaeffler también dispone de una amplia gama de cabezas de rótula:
libres de mantenimiento y que requieren mantenimiento
con rosca interna y externa
con protección contra la corrosión
con dispositivo de sujeción y soldadura
Obturación TS
Para las máximas exigencias
Con la obturación TS, Schaeffler ofrece el sistema de obturación más eficaz para rótulas. La obturación TS ha sido desarrollada específicamente para rótulas libres de mantenimiento y que requieren mantenimiento, con diámetros que van desde d = 25 mm hasta 140 mm.
Un rasgo característico de la junta TS es su diseño de triple labio. Los dos labios exteriores mantienen la suciedad y la humedad alejadas del rodamiento. El labio interior de la junta garantiza que, en el caso de los rodamientos que no requieren mantenimiento, cualquier abrasión quede retenida en el rodamiento. En los rodamientos que requieren mantenimiento, la función de la junta es mantener el lubricante dentro del rodamiento. El uso de rótulas equipadas con la obturación TS de alto rendimiento le permite conseguir una mayor vida útil en su aplicación.
Aplicaciones especiales - soluciones específicas
Desarrollamos constantemente nuevas soluciones, que posteriormente ofrecemos como productos del catálogo, en estrecha colaboración con nuestros clientes procedentes de más de 60 sectores industriales. A menudo se trata de componentes listos para el montaje o de conjuntos completos. Desde el principio del proceso de desarrollo se tiene en cuenta la estructura del entorno, de modo que ya no es necesario realizar cambios costosos en la construcción anexa, y la solución global resulta rentable para el cliente. El desarrollo de soluciones especiales se basa en los amplios conocimientos técnicos del Grupo Schaeffler, como, por ejemplo:
- Materiales y superficies:
Si los casquillos de fricción han de utilizarse en medios corrosivos, trabajamos con materiales especiales y nuestros propios recubrimientos desarrollados internamente, como Corrotect
- Conceptos de obturación:
Ofrecemos obturaciones RS/TS para completar nuestros casquillos de fricción en entornos muy contaminados.
- Condition monitoring:
El condition monitoring es un método fiable para detectar daños en los sistemas en una fase temprana y evitar así las paradas no programadas. Podemos ayudarle a encontrar la solución de monitorización más indicada para su sistema.
Podrá encontrar información detallada sobre todos los productos en nuestro catálogo de casquillos de fricción (HG1).