Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos tienen una elevada capacidad de carga axial, son extremadamente rígidos y absorben cargas axiales en un sentido. Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos tienen una mayor capacidad de carga que los rodamientos axiales de agujas con el mismo diámetro.
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos son especialmente adecuados cuando
• se producen elevadas cargas axiales y de choque en un sentido y no hay cargas radiales
• la capacidad de carga de los rodamientos axiales a bolas comparables ya no es suficiente
• el espacio axial disponible es muy pequeño
• los componentes del rodamiento pueden o han de montarse por separado
Ejecuciones
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos están disponibles como:
• rodamientos completos de una o dos hileras
• piezas individuales del rodamiento para combinar, entre las cuales una corona axial de rodillos cilíndricos, un disco-alojamiento y un disco-eje; los discos de rodadura se pueden utilizar como alternativa a los discos-alojamiento y discos-eje.
El uso de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos completos es aconsejable cuando, por ejemplo, se alcanzan velocidades elevadas y, por tanto, hay que centrar los discos de rodadura con precisión.
Si el espacio axial disponible es pequeño, puede ser útil integrar la corona axial de rodillos cilíndricos directamente en la construcción anexa. En este caso, las pistas de rodadura para los elementos rodantes tienen que haberse fabricado como pista de rodadura para rodamientos.