Coronas axiales de agujas

Las rodaduras con coronas axiales de agujas tienen una elevada capacidad de carga axial, son extremadamente rígidas y absorben cargas axiales en un sentido.
Las rodaduras con coronas axiales de agujas son especialmente adecuadas cuando:


•    se producen elevadas cargas axiales en un sentido y no hay cargas radiales
•    la capacidad de carga de los rodamientos axiales a bolas comparables ya no es suficiente, y aún no es necesaria la elevada capacidad de carga axial de los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos.
•    el espacio axial disponible es extremadamente pequeño.
•    los componentes del rodamiento pueden o han de montarse por separado

Coronas axiales de agujas con discos axiales

Las coronas axiales de agujas AKX constan de jaulas de plástico o de metal geométricamente estables que están equipadas con un gran número de agujas.

Para alturas constructivas axiales especialmente reducidas, las coronas axiales de agujas se pueden integrar directamente en la construcción anexa. En este caso, las pistas de rodadura para los elementos rodantes tienen que estar fabricadas como pista de rodadura para rodamientos.

Las coronas axiales de agujas se suelen combinar con discos axiales. Esto es apropiado, por ejemplo, si se dan velocidades elevadas y, por lo tanto, los discos han de centrarse con precisión; en caso contrario, las superficies de rodadura de los elementos rodantes no se pueden configurar como una pista de rodadura para rodamientos.

© Schaeffler Group USA