Rodamientos axiales y radiales de rodillos para husillos roscados

Los rodamientos axiales y radiales de rodillos para husillos roscados son rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de alta precisión de doble efecto con un componente de rodamiento radial. Los anillos interior, el anillo exterior y las coronas de rodillos cilíndricos están ajustados entre sí, de tal manera que el rodamiento quede libre de juego axial después de ser precargado mediante una tuerca estriada de precisión INA. 

Tipos:
•    Rodamientos axiales y radiales de rodillos atornillables: ZARF
•    Rodamientos axiales y radiales de rodillos no atornillables: ZARN.
Los rodamientos están disponibles con o sin agujeros de fijación en el anillo exterior. Los rodamientos con agujeros en el anillo exterior se fijan directamente en la construcción anexa. La gran superficie de apoyo y la escasa distancia entre los agujeros de fijación permiten una unión muy rígida y de reducido asiento con la construcción anexa. De esta manera, no es necesaria la tapa para el rodamiento ni el trabajo de ajuste que se requiere normalmente para la fijación del rodamiento.

Si el apoyo axial del disco-eje no es suficiente, o si se requiere una pista de deslizamiento para la obturación, hay rodamientos con el disco-eje escalonado y prolongado por un lado.
 

© Schaeffler Group USA