Rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos son unidades de una hilera de rodillos que están formados por anillos de eje, anillos de alojamiento y rodillos asimétricos en forma de tonel con jaulas. La jaula mantiene unidos la corona de rodillos y el anillo de eje. Los rodamientos son despiezables. Por ello, los componentes del rodamiento se pueden montar por separado.
Debido a la geometría de los elementos rodantes y las pistas de rodadura, los rodamientos axiales oscilantes de rodillos cuentan con adaptabilidad angular, que permite compensar los errores de alineación, las flexiones de los ejes y las deformaciones de los alojamientos.
Además de la adaptabilidad angular, otras características importantes son la capacidad de carga radial elevada y la capacidad de carga axial muy elevada, incluso en caso de cargas de por impacto.