Rodillos de levas

Los rodillos de levas son rodamientos de agujas o rodamientos de rodillos cilíndricos, preparados para el montaje, en ejecución de una o de dos hileras. 

Tienen anillos exteriores de pared particularmente gruesa, con una superficie envolvente abombada (a petición, también están disponibles con superficie envolvente cilíndrica), absorben elevadas cargas radiales y toleran cargas axiales que resultan de pequeños errores de alineación, marcha oblicua o impactos por arranque rápido.

En vez de un anillo interior, los rodillos de levas se suministran con un bulón macizo con una rosca de fijación y una ayuda de montaje. No se montan en un agujero de alojamiento, sino que se apoyan en una pista de rodadura plana (contrapista de rodadura).

En la ejecución con excéntrica, los rodillos de levas se pueden ajustar a la contrapista de rodadura, lo que permite mayores tolerancias de fabricación, por ejemplo, en la construcción anexa.

Los rodillos de levas se fabrican siempre con guía axial del anillo exterior. 

Están abiertos u obturados en ambos lados.
 

© Schaeffler Group USA