Rodamientos de rodillos cruzados
Los rodamientos de rodillos cruzados absorben cargas elevadas. Gracias a la disposición en X de los rodillos cilíndricos, absorben fuerzas axiales en ambos sentidos, cargas radiales, momentos de vuelco y cualquier combinación de cargas en una sola posición de rodamiento. Como consecuencia, en general permiten reducir las rodaduras convencionales que consisten en dos posiciones de rodamiento (rodadura con un rodamiento radial y otro axial) a una posición de rodamiento.
Tipos:
• Los rodamientos de rodillos cruzados SX corresponden a la serie de medidas ISO 18, de conformidad con la norma DIN 616. Carecen de dentado, no están obturados, están engrasados y tienen juego, juego reducido o están precargados. El anillo exterior está partido en sentido circunferencial y sujeto mediante tres anillos de retención.
• Los rodamientos de rodillos cruzados XSU carecen de dentado, están obturados en ambos lados, engrasados y precargados. Tienen un perno de centrado en el diámetro interior y exterior y se pueden atornillar directamente a la construcción anexa. Tienen un engrasador en la circunferencia del anillo exterior.
• Los rodamientos de rodillos cruzados XA tienen un dentado exterior y están obturados y precargados. Tienen un engrasador en la circunferencia del anillo sin dentado.
• Los rodamientos de rodillos cruzados XI tienen un dentado interior y están obturados y precargados. Tienen un engrasador en la circunferencia del anillo sin dentado.
• Los rodamientos de rodillos cruzados XU no tienen dentado y están obturados y precargados. Tienen un engrasador en la circunferencia del anillo exterior.