Coronas giratorias
Las coronas giratorias suelen ser rodamientos a bolas o de rodillos de gran tamaño con una capacidad de carga muy elevada para movimientos oscilantes y movimientos giratorios lentos.
Los rodamientos se montan mayoritariamente en posición horizontal y se usan para absorber fuerzas axiales y grandes momentos de vuelco. Las cargas radiales solo se producen de forma subordinada. Los anillos del rodamiento se suelen atornillar directamente en las partes inmediatas de la construcción anexa.
El anillo interior o exterior se puede suministrar con dentado para facilitar las soluciones de accionamiento.
Normalmente, las coronas giratorias soportan cargas mientras experimentan movimientos de rotación ocasionales, desplazamientos lentos de basculación, giros lentos o cuando están en reposo, y se dimensionan principalmente de acuerdo con su capacidad de carga estática.
Los rodamientos se utilizan como soportes en excavadoras (en este caso, como elemento de conexión entre la estructura superior y la inferior), en grúas (por ejemplo, como rodamientos basculantes acimutales), en la energía eólica para el ajuste de palas y la torre y en muchos otros ámbitos de la construcción de maquinaria de gran tonelaje. Se usan en aplicaciones en las que están presentes elevadas cargas y se requiere una importante seguridad operativa.
Las coronas giratorias pequeñas de gran precisión también se usan en robots y accionamientos de robot.