Rodillos-guía con muñequilla
Los rodillos-guía con muñequilla son rodamientos de una o de dos hileras, preparados para el montaje, que se basan en rodamientos rígidos a bolas o rodamientos a bolas de contacto angular.
Tienen anillos exteriores de pared particularmente gruesa, con una superficie envolvente abombada (a petición, también están disponibles con superficie envolvente cilíndrica), absorben elevadas cargas radiales y toleran cargas axiales que resultan de pequeños errores de alineación, marcha oblicua o impactos por arranque rápido.
En vez de con un anillo interior, los rodillos-guía con muñequilla se suministran con un bulón macizo con una rosca de fijación. No se montan en un agujero de alojamiento, sino que se apoyan en una pista de rodadura plana (contrapista de rodadura).
En la ejecución con excéntrica, los rodillos-guía con muñequilla se pueden ajustar a la contrapista de rodadura, lo que permite mayores tolerancias de fabricación, por ejemplo, en la construcción anexa.
Los rodillos-guía con muñequilla están obturados.