Manguitos de desmontaje 

Los manguitos de desmontaje son adecuados para fijar rodamientos con agujero cónico sobre un eje cilíndrico. Los manguitos de desmontaje facilitan el desmontaje posterior de los rodamientos, ya que el montaje a presión del rodamiento se puede aflojar con ayuda de una tuerca estriada aplicada al manguito de desmontaje.

Las tuercas estriadas y los elementos de seguridad (chapas de seguridad, grapas de seguridad) no se incluyen en el volumen de suministro y se deben pedir por separado.

A partir de un diámetro de 150 mm del agujero de manguito, las ejecuciones con ranuras para la alimentación de aceite permiten el uso del procedimiento hidráulico.
 

© Schaeffler Group USA