El estándar en la construcción de reductores ha experimentado considerables mejoras en las cuatro últimas décadas: los avances en la tecnología de los materiales, el tratamiento térmico, la tecnología de las superficies, pero también la tribología y el cálculo, posibilitan una mayor resistencia con una reducción simultánea del peso y una mejor ejecución térmica.
Los pesos específicos de los reductores se han reducido aproximadamente un 80%, ¡pero esto también supone un aumento de las solicitaciones a los rodamientos! Schaeffler ha contribuido considerablemente a este aumento del rendimiento mediante la investigación y el desarrollo específicos y la mejora continua de la calidad. Mediante la investigación y el desarrollo, los incrementos constantes en la calidad y el intercambio intensivo de experiencia con fabricantes y usuarios de reductores, hemos aumentado la funcionalidad de nuestros rodamientos y su fiabilidad en servicio, al mismo tiempo que se han mimimizado las pérdidas de potencia. Los reductores que están equipados con rodamientos de elevada calidad son, en general, más eficaces y más fiables. Para las mayores densidades de potencia, Schaeffler ofrece rodamientos para reductores fabricados de acero de alto rendimiento, con lo que es posible aumentar el rendimiento un 30% adicional.