04:15:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del eje |
a | 490 mm | Longitud de la base |
h1 | 270 mm | Altura |
g1 | 250 mm | Anchura total |
≈m | 60 kg | Peso |
Medidas
b | 160 mm | Anchura de la base |
c | 50 mm | Altura de la base |
D | 180 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 170 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 150 mm | Altura del centro |
m | 400 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 80 mm | Anchura distancia agujero |
s | M24 | Tamaño de los tornillos de fijación |
u | 30 mm | Anchura de la ranura |
v | 45 mm | Longitud de la ranura |
Información adicional
1.7 l | Cantidad de aceite primer llenado | |
65 mm | Altura mínima del nivel de aceite | |
50 mm | Altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: