04:39:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 125 mm | Diámetro del eje |
a | 570 mm | Longitud de la base |
h1 | 355 mm | Altura |
g1 | 260 mm | Anchura total |
≈m | 100 kg | Peso |
Medidas
b | 175 mm | Anchura de la base |
c | 65 mm | Altura de la base |
D | 250 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 180 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 190 mm | Altura del centro |
m | 460 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 100 mm | Anchura distancia agujero |
s | M30 | Tamaño de los tornillos de fijación |
u | 36 mm | Anchura de la ranura |
v | 50 mm | Longitud de la ranura |
Información adicional
3.7 l | Cantidad de aceite primer llenado | |
70 mm | Altura mínima del nivel de aceite | |
55 mm | Altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: