10:16:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 140 mm | Diámetro del eje |
a | 820 mm | longitud de la base |
h1 | 485 mm | Altura |
g1 | 350 mm | Anchura total |
≈m | 240 kg | Peso |
Medidas
b | 240 mm | anchura de la base |
c | 90 mm | altura de la base |
D | 340 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
g | 250 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 270 mm | altura del centro |
m | 670 mm | distancia agujero de fijación |
n | 130 mm | anchura distancia agujero |
s | M42 | tamaño de los tornillos de fijación |
u | 48 mm | anchura de la ranura |
v | 70 mm | longitud de la ranura |
Información adicional
7 l | cantidad de aceite primer llenado | |
105 mm | altura mínima del nivel de aceite | |
80 mm | altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: