14:40:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del eje |
a | 210 mm | Longitud de la base |
h1 | 135 mm | Altura |
g2 | 343 mm | Anchura total con cubierta |
≈m | 24.7 kg | Peso |
Medidas
B | 25 mm | Anchura |
b | 52 mm | Anchura de la base |
c | 22 mm | Altura de la base |
D | 100 mm | Rodamiento de diámetro exterior |
d2 | 55 mm | Diámetro del eje resalte |
d4 | 38 mm | Diámetro exterior del eje |
e | 282 mm | Anchura del anillo tensor |
h | 70 mm | Altura del centro |
m | 170 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 250 mm | Anchura distancia agujero |
s | M12 | Tamaño de los tornillos de fijación |
w1 | 527 mm | Longitud total del eje |
w2 | 80 mm | Distancia entre los extremos del eje |
w3 | 82 mm | Longitud del eje llave |
w4 | 145 mm | Longitud del extremo del eje |
w5 | 237 mm | Longitud del resalte del eje |
Información adicional
NU309-E-TVP2-C3 | Referencia rodamiento | |
6309-C3 | Referencia rodamiento | |
VR309-D | Soporte |
Descargas: