11:28:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del eje |
a | 210 mm | Longitud de la base |
h1 | 138 mm | Altura |
g2 | 381 mm | Anchura total con cubierta |
≈m | 30.3 kg | Peso |
Medidas
B | 27 mm | Anchura |
b | 60 mm | Anchura de la base |
c | 25 mm | Altura de la base |
D | 110 mm | Rodamiento de diámetro exterior |
d2 | 60 mm | Diámetro del eje resalte |
d4 | 42 mm | Diámetro exterior del eje |
e | 312 mm | Anchura del anillo tensor |
h | 70 mm | Altura del centro |
m | 170 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 275 mm | Anchura distancia agujero |
s | M12 | Tamaño de los tornillos de fijación |
w1 | 625 mm | Longitud total del eje |
w3 | 110 mm | Longitud del eje llave |
w4 | 180.5 mm | Longitud del extremo del eje |
w5 | 265 mm | Longitud del resalte del eje |
w7 | 179.5 mm | Lenght shaft end |
Información adicional
6310-C3 | Referencia rodamiento | |
6310-C3 | Referencia rodamiento | |
VR310-F | Soporte |
Descargas: