12:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
L | 110 mm | Anchura de la brida |
H | 121 mm | Altura de brida |
U | 44.8 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
C0r G | 10,000 N | Capacidad de carga (soporte) |
≈m | 0.98 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 82 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 11 mm | Agujero de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 27 mm | Altura soporte |
A1 | 14.5 mm | Grosor de la brida |
A2 | 12 mm | Distancia pista de rodadura |
Q | Rp1/8 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
2 | Número de soportes | |
FLAN-CST-AH02 | Soporte | |
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | Referencia rodamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | Steel sheet |