18:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
L | 117 mm | Anchura de la brida |
U | 46.9 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 24,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 14,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 720 N | Límite de carga por fatiga, radial |
C0r G | 18,500 N | Capacidad de carga (soporte) |
≈m | 0.728 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 92 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 13 mm | Agujero de fijación |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 34.8 mm | Altura soporte |
A1 | 15.5 mm | Grosor de la brida |
A2 | 21.5 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 42.9 mm | Anchura |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
GEHCJ07-TV | Soporte | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Referencia rodamiento | |
KASK07 | Tapa protectora |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | TV | Plastic |