18:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
L | 137 mm | Anchura de la brida |
U | 54.2 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 31,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 960 N | Límite de carga por fatiga, radial |
C0r G | 19,300 N | Capacidad de carga (soporte) |
≈m | 1.04 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 105 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 17 mm | Agujero de fijación |
W | 4 mm | Anchura entrecaras |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 41 mm | Altura soporte |
A1 | 19 mm | Grosor de la brida |
A2 | 24 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 49.2 mm | Anchura |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
GEHCJ09-TV | Soporte | |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | Referencia rodamiento | |
KASK09 | Tapa protectora |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | TV | Plastic |