21:59:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 68.262 mm | Diámetro del agujero |
L | 193 mm | Anchura de la brida |
U | 75.4 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 66,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 44,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 6.09 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 152 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 19 mm | Agujero de fijación |
N1 | 152 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 54 mm | Altura soporte |
A1 | 24 mm | Grosor de la brida |
A2 | 31 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 75.4 mm | Anchura |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
F214 | Soporte | |
UC214-43 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |