12:53:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
L | 115 mm | Anchura de la brida |
H | 197 mm | Altura de brida |
U | 54.6 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 37,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,210 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 2.28 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 157 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 19 mm | Agujero de fijación |
n | 2 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 40 mm | Altura soporte |
A1 | 18 mm | Grosor de la brida |
A2 | 22 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 51.6 mm | Anchura |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
FL210 | Soporte | |
UC210 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |