11:24:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lk max | 6,000 mm | Max. length 1 |
DW | 7 mm | Diámetro del elemento rodante |
b | 35 mm | |
C | 179,800 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 416,200 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 1,080 g/m | Peso |
Medidas de montaje
EB | 35.6 mm | |
Tol EB | +0,3 | Tolerance |
EB1 | 30 mm | Min. |
EH | 6.5 mm |
Medidas
LW | 30 mm | Length rolling element |
jk | 11 mm | |
ak1 | 7.5 mm |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 7035 |