15:55:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 53,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 50,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,050 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 10,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.311 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 47 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 49 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 52 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 73 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1 mm | Desplazamiento axial |
E | 71.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 49.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 68.3 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente