11:44:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NJ314-E-XL-M1-F1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 35 mm | Anchura |
Cr | 242,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 222,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 40,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.12 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 82 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 87 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 138 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 100 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.7 mm | Desplazamiento axial |
E | 133 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 89 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 126.82 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 97.35 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ314-E | Anillo L |