12:38:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 75 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 106,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 148,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 20,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 680.9 g | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 55 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 55.3 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 62.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 62.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.5 mm | Desplazamiento axial |
C | 20 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 55.3 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 62.5 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 66.85 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas