12:55:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32012-X
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 95 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura del anillo interior |
C | 17.5 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 23 mm | Width, total |
Cr | 82,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 123,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 15,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,400 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 0.604 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 67 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 67 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 85 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 88 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 91 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 4 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 5.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 21 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 80 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.39 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.77 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T4CC060 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |