02:50:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KLM48548-DY
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques sans bague extérieure (cône) série K, dimensions en pouces
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 34.925 mm | Diámetro del agujero |
B | 18.288 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 45,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 55,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,000 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 160 g | Peso |
Medidas de montaje
da max | 41.5 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 48 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
CRa min | 2.7 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
Medidas
r1, 2 min | 3.6 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
a | 14 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 49.5 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
T1 | 18.034 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring |
E | 53.133 mm | Inside diameter of outer ring back face |
α | 14.08333 ° | Contact angle |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.38 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.59 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.88 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
classe de tolérance | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
niveau de qualité | Standard | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caracteristicas