06:45:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89436-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 894, à simple effet, combinaison de K894, GS, WS
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 180 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
T | 109 mm | Hauteur |
Ca | 2,220,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 8,200,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 740,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,070 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 355 1/min | Vitesse de base |
≈m | 58.5 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 184 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 360 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89436-M | Cage à rouleaux | |
GS89436 | Rondèle logement | |
WS89436 | Rondèle arbre |