05:47:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


292/850-E1-MB
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 292..-E1-MB, con anillo lateral
Sustituye
292/850E1MB
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 850 mm | Diámetro del agujero |
D | 1,120 mm | Diámetro exterior |
T | 160 mm | Altura constructiva |
Ca | 7,100,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 40,500,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 3,450,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 510 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 275 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 417 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 985 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 1,043 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 1,138 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 886 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 967 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 1,070 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 7.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 82 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T2 | 58 mm | Altura del anillo del eje |
T3 | 101.5 mm | Altura del anillo del eje |
T4 | 154 mm | Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio |
A | 455 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |