05:53:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 58 mm | Diámetro exterior |
B | 7 mm | Anchura |
Cr | 6,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 465 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 14,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.041 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 47 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 56 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 56.6 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.2 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 52.8 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 50.244 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 25.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |