20:33:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura |
Cr | 57,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 34,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,390 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,650 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.64 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 49 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 84.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 71.28 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
D2 | 73.88 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha |
D3 | 83.34 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña |
d1 | 59.99 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
d2 | 55.58 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha |
a | 38.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |