14:44:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7317-B-XL-FP-UO
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7317-B-FP-UO, 7317B.FP.UO
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 41 mm | Anchura |
Cr | 167,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 138,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.677 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 99 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 166 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 173 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 144.15 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 122 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 76.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 0 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 12 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Variante de diseño | B | B |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | FP | Jaula maciza de acero, guiada por bolas |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150º |
Condición ajustada (juego axial / precarga) | UO | Grupo de rodamientos sin juego en disposición en O o X |
Lubricante | Sin | Sin |
Caracteristicas