23:24:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE65-214-XL-KRR-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
GYE65-214-KRR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 74.6 mm | Anchura |
Cur | 1,870 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 66,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 44,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 2.14 kg | Peso |
Medidas
C | 28 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 32 mm | Anchura total de obturación |
S | 30.2 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 85.2 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 109 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 8.9 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 12.1 mm | Distancia rosca |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | KRR | Obturaciones de labio en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B |
Caracteristicas