07:45:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC217-55
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 87.313 mm | Diámetro del agujero |
d | 87.313 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
DSP | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 85.7 mm | Anchura |
Cur | 3,050 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 88,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 64,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 3.2 kg | Peso |
Medidas
C | 35 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 36.4 mm | Anchura total de obturación |
S | 34.1 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 104.09 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
Ca | 10 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 14 mm | Distancia rosca |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.8 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.