17:04:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 66,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,280 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.64 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 61 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 99 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 91.44 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 65.86 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.46 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.27 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.53 | Factor de carga axial estática |
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente