22:06:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 48 mm | Anchura |
Cr | 98,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 32,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,040 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.08 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 77 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 82 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 128 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 72 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 6 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 118.26 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 85.56 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.39 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.62 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.51 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.7 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H2313 | Manguito de fijación |
Productos vistos recientemente