15:53:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 160 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 70 mm | Anchura del anillo interior |
C | 55 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 1,850,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,080,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 4.344 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1 mm | Edge Spacing |
r2smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
Damin | 134 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
damax | 121.2 mm | Connection measurement, inner ring |
Medidas
dK | 140 mm | Diámetro de bola |
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.025 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
dUT | -0.02 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.2 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.5 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0 - 0,085 mm | Juego radial |
Grmax | 0.085 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |